1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Identifikacijski sistemi
  4. Zmogljiv večkodni bralnik za preprosto uporabo

Zmogljiv večkodni bralnik za preprosto uporabo

Zmogljivo zaznavanje
Novi večkodni bralnik prepriča s svojo 4-krat večjo ločljivostjo za zanesljive
rezultate branja, z 10-krat krajšim časom vrednotenja in 10-krat hitrejšo namestitvijo.

Gumb za priučitev
Eden od vrhuncev senzorja je preprosta priučitev z enim gumbom. Po pritisku na gumb za priučitev uporabnik poravna večkodni bralnik s kodo s pomočjo laserske oznake. Senzor samodejno izvede fokusiranje, nastavitev izpostavljenosti in zaznavanje vrste kode. Po nekaj sekundah je senzor pripravljen za uporabo.

Konfiguracija prek aplikacije na pametnem telefonu
Aplikacija za pametni telefon (iOS, Android) je na voljo za osnovno konfiguracijo naprave. Uporabnik jo lahko npr. uporabi za določanje sprožilnika ali naslova IP. Na podlagi teh nastavitev se ustvari koda Data Matrix (podatkovna matrika) na zaslonu pametnega telefona. Če to kodo pridržite v območju zaznavanja večkodnega bralnika, bo konfiguracija samodejno prevzeta.

Vision Assistant
Večkodni bralnik je mogoče obsežno konfigurirati z uporabo nagrajene programske opreme Vision Assistant. Na primer, funkcija samodejnega iskanja kode zazna več različnih kod na eni sliki. Uporabnik lahko preprosto dodeli te kode v Vision Assistant.
Zaradi različnih logičnih funkcij je mogoče senzor programirati za nadzor zaporedja. Draga ocenjevalna enota ni potrebna. Slika v živo in obsežna vizualizacija vseh nastavitev zagotavljata optimalni pregled.

Naprava za masovno shranjevanje ifm
Naprava ima zamenljivo napravo za masovno shranjevanje ifm. Uporablja se lahko za shranjevanje ali nalaganje celotnih konfiguracij
večkodnega bralnika. S tem se poenostavi zamenjava naprave in nameščanje različnih eno za isto vrsto uporabe.

Branje kod: Za 1D in 2D kode. Za spremljanje procesov v industrijski avtomatizaciji. Uporaba pri sledenju, nadzoru in identifikaciji izdelkov. Kode: koda QR, koda PDF, koda DM, črtna koda.

Ta koda QR vodi do aplikacije za Android

Ta koda QR vodi do aplikacije za iOS

Pripravljena za uporabo v nekaj sekundah

Ena značilnost: s pritiskom na gumb senzor samodejno izvede fokusiranje, nastavljanje izpostavitve in prepoznavanje vrste kode.
Med drugim je mogoče hitro nastaviti aplikacije s črtno ali 2D kodo na sliko prek gumba za priučitev. S tem prihranite čas in stroške.
Prednastavljeno konfiguracijo naprave je mogoče spremeniti z uporabniku prijazno aplikacijo za pametne telefone.

Priučitev z enim gumbom in konfiguracija prek aplikacije na pametnem telefonu

Aplikacija za priučitev O2I se uporablja za ustvarjanje kode DataMatrix na zaslonu pametnega telefona.
Preprosto jo pridržite v območju zaznavanja večkodnega bralnika in konfiguracija se
bo samodejno izvedla.
Na voljo za iOS, Android in Windows.

Za zapletene zahteve: ifm Vision Assistant

Za zapletena opravila prepoznavanja je mogoče večkodni bralnik preprosto
konfigurirati z uporabo nagrajene programske opreme Vision Assistant. Slika v živo in
obsežna vizualizacija vseh nastavitev
zagotavljata optimalni pregled.

Več kod, ena slika

Funkcija samodejnega iskanja programske opreme Vision Assistant samodejno prepozna več različnih kod na eni sliki. Uporabnik lahko preprosto dodeli te kode v Vision Assistant.

Edinstveno – nadzor zaporedja

Vizualizira vse konfiguracije slike in nastavitve kod v programski opremi Vision Assistant.
S tem hitro dobite obsežen pregled nad celotno aplikacijo. Poleg tega omogočata logična funkcija in vmesnik preprosto programiranje izhodnega učinka senzorja.

Optimalni kontrast s pomočjo polarizacijskega filtra

Vgrajena optična osvetljava s polarizacijskim filtrom zagotavlja dovolj kontrastov za zanesljivo branje
kod tudi v primeru svetlečih površin, npr. kovin.

Ena koda, spremenljivo ozadje

Več slik je mogoče zajeti izjemno hitro z različnim časom izpostavljenosti za prepoznavanje kod z različnimi značilnostmi površine ali odstopajočo barvo ali svetlobo okolice.

Delovna razdalja skladno z velikostjo vidnega polja in ustreznih različic

  Leča Vrsta svetlobe Št. naročila
  Standardno (B) Rdeča lučka O2I500
  Standardno (B) Infrardeča O2I501
  Širokokotno (A) Rdeča lučka O2I502
  Širokokotno (A) Infrardeča O2I503
  Telefoto objektiv (C) Rdeča lučka O2I504
  Telefoto objektiv (C) Infrardeča O2I505