1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Tlačni senzorji za homogenizatorje

Tlačni senzorji za homogenizatorje

Odpornost na visok tlak in visok porušitveni tlak zaradi robustne merilne celice s kompaktno zasnovo z razponom merjenja 250, 400 in 600 barov

  • Procesni priključki posebej za homogenizatorje
  • Najnovejša tehnologija zatesnjevanja z diafragmo
  • Odpornost na visok tlak in visok porušitveni tlak
  • Merilni razpon 250, 400 in 600 barov
  • Kompaktna zasnova za omejene prostore

Najvišja funkcionalnost
Tlačni senzorji za homogenizatorje so bili posodobljeni in zdaj vključujejo IO-Link, preklopni izhod, prilagodljivi analogni izhod, dodatno tlačno območje in večjo zmogljivost ter novo ohišje. Vključujejo tudi nastavitev prek 3 pritisnih gumbov, 2-barvnega zaslona in jasno vidnih lučk LED točke preklopa. Pri homogenizatorjih lahko pogosto pride do zelo visokih najvišjih tlakov, ki lahko poškodujejo tlačne senzorje. Novi senzorji so opremljeni z izjemno robustnimi diafragmalnimi tesnili in so bili uspešno preizkušeni pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka in 60 milijonih ciklov.