You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Celotni sistem HF RFID v kompaktnem ohišju

Zmogljivi RFID za dolge razdalje z vgrajenim spletnim strežnikom za konfiguracijo, diagnostiko in spremljanje

  • Vgrajeni spletni strežnik za konfiguracijo, diagnostiko in spremljanje
  • Vmesnik fieldbus za PROFINET, Ethernet/IP ali TCP/IP
  • Lučke LED za diagnostiko in stanje
  • Prilagodljiv domet/moč oddajanja
  • RFID HF 13. 56-MHz sistem skladno z ISO 15693

Zmogljivi RFID za proizvodni proces
Kompaktne enote serije DTE60x so idealne za dolge razdalje za pisanje/branje. Zaradi novih, optimiziranih namestitev je mogoče v trenutku prebrati in zapisati velike količine podatkov. S tem prihranite dragoceni čas pri običajnih vrstah uporabe, npr. pri sledenju izdelkom v proizvodnih procesih ali shranjevanju proizvodnih podatkov ali parametrov za kakovost. Nove kompaktne enote DTE60x olajšajo namestitev, saj so antena, ocenjevalna enota in vmesnik fieldbus vgrajeni v eno kompaktno, industrijsko združljivo ohišje.

Prednosti rešitev HF RFID družbe ifm:

Preprosta integracija
Dostop do podatkov naprave RFID je hiter in preprost prek blokov funkcij in neposredno prek slike procesa krmilnika. Dobavljeni so bloki funkcij za standardne krmilnike, npr. družbe Siemens, Schneider, Allen Bradley ali Omron.

Vgrajeni spletni strežnik
Enote za branje/pisanje imajo vgrajen spletni strežnik. Uporabniki se lahko prijavijo prek naslova HTTP, da imajo popoln dostop do naprave.

Industrijsko združljivo
Robustna zasnova z visoko stopnjo zaščite IP 67 omogoča uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.

Dodatni digitalni vhodi
Enota ima dva dodatna digitalna vhoda in izhoda, npr. za nadzorovanje svetlobnega stolpa.

Lučke LED stanja
Palični graf s 5 lučkami LED prikazuje vrednost RSSI (moč signala) za vizualizacijo razdalje do oznake.

Različice z različnimi vmesniki

DTE604 s TCP/IP
Kompaktna enota RFID je idealna za neposredno priključitev na računalnike, industrijske računalnike ali krmilnike PLC, ki nimajo standardnega vmesnika fieldbus.

DTE601 s PROFINET
Ta enota je zlasti namenjena za stranke s krmilnikom Siemens.

DTE602 z EtherNet/IP
Ta različica je optimizirana za krmilnike znamke Schneider Electric ali Rockwell Automation.

Vse enote imajo vgrajeno stikalo za neposredno povezavo na dodatne naprave.