You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Antene RFID z IO-Linkom za različne vrste uporabe

Izjemno prilagodljive glede nastavljanja parametrov, diagnostike in ravnanja s podatki ter idealna izbira za naloge prepoznavanja pri nizkih količinah podatkov

  • Veliko različic enote za različne vrste uporabe
  • Prilagodljivo nastavljanje parametrov, diagnostika in upravljanje s podatki prek IO-Link
  • Popolno za opravila prepoznavanja z majhnimi količinami podatkov
  • Preprosta vizualizacija parametrov antene z napravo LR DEVICE ali nadrejena enota z IO-Link prek IODD

Vrste uporabe
Zaradi preproste integracije prek povezave IO-Link so nove antene RFID primerne za široko področje uporabe. Primerne so za uporabo pri prepoznavanju nosilcev obdelovancev v tehnologiji transportnih trakov, saj le treba prenesti le majhno količino podatkov. V strojnih orodjih je mogoče zaznati magazine in lite dele prek antene RFID in povezave IO-Link. S tem se skrajšajo časi ciklov in poveča količina proizvodnje. V proizvodnji avtomobilov se komponente karoserije ali motorji primerjajo s številkami za naročanje prek antene RFID, da se izvaja nadzor nad procesnimi koraki ali preveri končno sestavljanje.

Prednosti rešitev RFID družbe ifm:
Družba ifm ima največjo ponudbo senzorjev s povezavo IO-Link na trgu. Nove antene RFID zdaj dopolnjujejo ponudbo. Antene RFID so zasnovane za povezavo z nadrejeno enoto s povezavo IO-Link. Te nadrejene enote nudijo do osem vtičnic M12 za povezavo anten RFID s povezavo IO-Link. Odvisno od različice imajo nadrejene enote s povezavo IO-Link vmesnik EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ali PROFINET za komunikacijo s krmilnikom PLC. Robustna zasnova anten z visoko stopnjo zaščite IP 67 in IP 69K omogoča uporabo v neugodnih industrijskih okoljih. Uporabiti je mogoče vse značke RFID skladne s standardom ISO 15693.

Širina podatkov
Širina procesnih podatkov na procesni sliki je 32 bajtov. Širina uporabniških podatkov na procesni sliki je 28 bajtov v vhodu in izhodu.

Funkcije povezave IO-Link

  • Nalaganje/prenos parametrov za zamenjavo naprave
  • Branje podatkov UID transponderja
  • Branje in pisanje uporabniških podatkov transponderja

Dodatne funkcije povezave IO-Link:

  • Prikaz bita prisotnosti značke
  • Vklop/izklop antene
  • Prilagodljivi čas zadrževanja podatkov