You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Identifikacijski sistemi
  4. Zdaj vse v eni enoti RFID:

Zdaj vse v eni enoti RFID:

Kompaktna enota za branje/pisanje RFID z vgrajeno VF anteno RFID, enoto za vrednotenje in vmesnikom CANopen za zanesljivo prepoznavanje ID značke

  • Zanesljiva identifikacija ID značk na nosilcih obdelovancev in izdelkih
  • Robustno ohišje za sestavljanje, transportiranje in tehnologijo rokovanja
  • Izbirna poravnava zaznavnega pročelja v petih različnih položajih
  • Visoka stopnja zaščite IP 67 in IP 69K za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Preprosta namestitev in uporaba
Enota za branje/pisanje DTC510 RFID ne zahteva običajne ocenjevalne enote. Ta naprava združuje VF anteno RFID, elektroniko in vmesnik CANopen v enem kompaktnem ohišju. Zaradi tega ni potrebe po zapletenem ožičenju. Ustrezna datoteka ESD zagotavlja hitro in preprosto vključitev v krmilne sisteme višje stopnje z nadrejeno enoto CANopen. Pročelje antene je mogoče poravnati v petih različnih smereh. To pomeni, da ni omejitev za mehansko nameščanje. Tipične vrste uporabe so npr. sledenje izdelkom, nadzor pretoka materiala in sledljivost. Poleg tega robustna zasnova z visoko stopnjo zaščite IP 67 in IP 69K omogoča uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.

Primeri uporabe

Sledenje izdelkov
Enoto DTC510 lahko npr. uporabljate za shranjevanje številk nosilcev obdelovancev na ID značkah v kontroli proizvodnje. S tem je zagotovljeno, da je pravi izdelek ob pravem času na pravem mestu.

Nadzor pretoka materiala
Sistem RFID je mogoče uporabljati za preverjanje, ali je na voljo pravi material v potrebnih količinah in ustrezne kakovosti na pravem mestu ob pravem času.

Sledljivost
Sledljivost je pomembno orodje za kontrolo proizvodnje in optimizacijo. Sistema RFID in DTC510 omogočata pošiljanje podatkov krmilniku ali v zbirko podatkov.