- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Nadrejene enote z VI-povezavo, posebej zasnovane za krmilne omarice
Nadrejene enote z VI-povezavo, posebej zasnovane za krmilne omarice

Nadrejeni moduli z VI-povezavo za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom Fieldbus
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
- Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
- 8 vrat za VI-povezavo s polno funkcionalnostjo V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ali TCP/IP JSON
- Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE
Nadrejena enota z VI-povezavo za avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo
Nadrejeni moduli z VI-povezavo za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.
Prednosti in koristi za stranko
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.
- Konfiguracija senzorja z napravo LR DEVICE
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne enote za VI-povezavo v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.
- Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključni kabli so pritrjeni prek odstranljivih spojnikov COMBICON na nadrejeni enoti z VI-povezavo. Priključiti je mogoče do 8 senzorjev z VI-povezavo ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.
- Zanesljivi digitalni podatki
Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.