1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Kapacitivni senzor nivoja za industrijsko uporabo

Kapacitivni senzor nivoja za industrijsko uporabo

Kapacitivni senzorji nivoja brez plovca v strojnih orodjih preprečuje zlepljenje premičnih delov

  • Brez zatikanja premičnih delov, npr. plovcev
  • Merjenje nivoja za medije na osnovi vode/olja
  • Vgrajena zaščita pred prelivanjem
  • 4 x preklopni izhodi, 2 x preklopni izhodi ali 1 x analogni in 1 x preklopni izhod
  • Na voljo v 3 dolžinah
    (264 mm, 472 mm in 728 mm)

Kapacitivni senzor nivoja
Kapacitivni senzor nivoja LK ocenjuje kapacitivnost medija. Ta princip merjenja ne zahteva premičnih delov, zato nanj ne vplivata pena in umazanija v mediju.

Idealni senzor za uporabo v industriji
Senzor LK je primeren za medije na osnovi vode/olja in ga je zato mogoče uporabiti pri hidravliki in v rezervoarjih hladilnega sredstva. Zaradi vgrajene zaščite pred prelivanjem ostane delavnica suha in spremljani rezervoarji ostanejo napolnjeni. Poleg običajne namestitve prek gumbov in zaslona, je mogoče družino senzorjev LK konfigurirati hitro in preprosto prek IO-Link (npr. vmesnik USB). IO-Link neprekinjeno prenaša stopnjo, neodvisno od izhodne funkcije senzorja.