1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Natančno, brezstično merjenje temperature

Natančno, brezstično merjenje temperature

Infrardeči temperaturni senzorji z VI-povezavo in vgrajeno LED kontrolno lučko za poravnavo in nadzor

  • VI-povezava, analogni izhod 4...20 mA in preklopni izhod, prosto programirljiv
  • Prilagodljiv za različne ciljne materiale
  • Na praske odporne natančne leče za minimalno občutljivost na svetlobo okolice
  • LED kontrolna lučka za poravnavo in nadzor
  • Funkcija simulacije: aktivirana na senzorju ali prek zunanjega krmilnega signala

Brezstično merjenje temperature
Za natančno merjenje temperature posebej vročih predmetov ali predmetov, do katerih je težko dostopati, npr. v industriji jekla, plastike ali stekla. Izmerjena vrednost je omogočena prek analognega izhoda. Poleg tega sta zagotovljena preklopni izhod in vmesnik z VI-povezavo.

Vgrajena LED kontrolna lučka
Kontrolna lučka kaže uporabniku natančen položaj in velikost merjenega segmenta. Zelena lučka je zelo dobro vidna tudi na žarečih površinah. Poleg nizke porabe toka se LED lučka razlikuje zaradi skoraj neomejene življenjske dobe.

Programiranje, povezano s serijo
Zaradi vgrajenega komunikacijskega vmesnika z VI-povezavo se lahko parametri dinamično prilagodijo na vrsto uporabe iz nadzorne sobe. Lokalno nastavljanje parametrov na enoti ni potrebno, vendar ga je mogoče izbirno opraviti prek gumbov in zaslona.