You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Induktivni, povsem kovinski senzorji za omejene prostore

Robustni senzorji s stopnjo zaščite IP 65 do IP 69K za prilagodljivo uporabo medijev pri temperaturah od -40 do 85 °C

  • Kratki: idealni za tesne prostore
  • Prilagodljivi: temperaturni razpon od -40 do 85 °C
  • Zatesnjeni: stopnje zaščite od IP 65 do IP 69K
  • Kakovost: zelo kakovostno nerjavno jeklo za živilske procese
  • Trdni: odporni na udarce in vibracije

Visoka zanesljivost tudi pri ekstremnih pogojih​
Povsem kovinski senzorji se uporabljajo tam, kjer vrsta uporabe predstavlja posebne izzive za mehansko zasnovo. Na primer, v živilski industriji hitre spremembe temperature in agresivni mediji, ki se uporabljajo za dnevno čiščenje, obremenjujejo material ohišja. Enako velja za vrste uporabe v strojnih orodij in obratih, kjer so senzorji trajno izpostavljeni hladilnim sredstvom in mazivom. V jeklarski ali avtomobilski industriji škropljenje pri varjenju ni samo obremenitev za zaznavno pročelje, ampak tudi za obojko z navojem. V tem smislu sta povsem kovinska zasnova s prevleko, ki se ne prijema, in robustno zaznavno pročelje idealna rešitev, ki zagotavlja varno delovanje. Poleg tega robustna zasnova iz nerjavnega jekla nudi optimalno zaščito pred abrazivnimi deli pri strojnem rezanju kovine. Dodatno kompaktna in kratka zasnova omogočata uporabo tudi v najmanjših prostorih.