1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Zaznavanje nivoja brez vzdrževanja

Zaznavanje nivoja brez vzdrževanja

Zanesljiva izključitev usedlin, odporno na udarce in vibracije v robustnem ohišju iz nerjavnega jekla

  • Najbolj zanesljiva izključitev usedlin na trgu
  • Prilagodljiva namestitev, neodvisna od usmerjenosti
  • Odporno na udarce in vibracije v robustnem ohišju iz nerjavnega jekla
  • Tovarniško nastavljen za preprosto funkcijo plug & play
  • Razlikovanje medijev z nastavitvijo točke preklopa

Nivo pod nadzorom​
Družina LMC zanesljivo spremlja nivoje, npr. v strojnih orodjih ali pri upravljanju z odpadno vodo, ali ščiti črpalke pred praznim tekom. Možnost navoja na hrbtni strani omogoča različne globine namestitve in namestitev, specifično za vrsto uporabe.

Raznovrsten senzor za vse medije
Senzor LMC lahko nastavite na skoraj vse tekoče ali viskozne medije ter material v razsutem stanju. Stalna temperatura medija do 100 °C ali dobra ojačitev ne predstavljata težav. Razlikovanje med medijema je mogoče zaradi dveh preklopnih izhodov, ki se lahko neodvisno nastavita. Parametre je mogoče nastaviti z VI-povezavo in USB-vmesnikom, pripomoček E30396.