You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Glavna IO-Link z dodatno močjo

Thanks to power cabling, the current path can simply be daisy-chained​

  • 4 ali 8 vrat za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
  • Mogoče je skoznje uvajanje napajanja
  • Glavno enoto in naprave je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE
  • Pripravljeno za Industry 4.0 prek vdelanega LR AGENT EMBEDDED
  • Oskrba z napetostjo prek električnega kabla, M12, T-kodiranega

Robustni moduli z vodilom field bus in varno povezavo
Decentralizirane glavne IO-Link se uporabljajo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Link in vodilom fieldbus. So popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVC. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.

Dodatna moč
Glavna IO-Link je opremljena z dvema T-kodiranima priključkoma M12 za oskrbo z napetostjo. S temi električnimi kabli je mogoče pot toka preprosto povezati v marjetično verigo. B vhodi glavne IO-Link z 8 vhodi omogočajo neposredno povezavo sprožilnikov z IO-Link, npr. skupin ventilov.

Prednosti in koristi za stranko

Konfiguracija senzorja z LR DEVICE
Intuitivna programska oprema poišče vse glavne IO-Link v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.

Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in aktuatorji so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z IO-Link ter jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 je mogoče dovajati dodatno elektriko za povezavo aktuatorjev z IO-Link. Kabel je lahko dolg do 20 m.

Neposredna povezava z IT 
Vdelani LR AGENT EMBEDDED lahko prenaša procesne vrednosti neposredno do sistemov ERP brez obvoda prek krmilnika PLC. Ta druga komunikacijska pot je na voljo vzporedno z vodilom fieldbus prek ožičenja vodila.

12 amperov na priključku M12
Glavno napajanje in pomožne energije za aktuatorje se izvaja prek T-kodiranih priključkov M12. Energijo je mogoče skleniti s tokovnim krogom prek glavne enote (marjetična veriga).

Priključitvena tehnologija