Moduli z vodilom field bus z varnimi priključki za priključitev pametnih senzorjev
Robustni moduli z vodilom field bus in varno povezavo
Decentralizirane glavni moduli z IO-Link se uporabljajo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Link in vodilom fieldbus. So popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVC. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.
Omejitev energije za enote UL razreda 2
Veliko senzorjev zahteva energijsko omejeno oskrbo z odobritvijo UL razreda 2. Omejitev energije se običajno doseže prek ustreznega napajanja. Z glavno IO-Link serije AL je mogoče oskrbovati senzorje skladno z UL razreda 2 brez uporabe energijsko omejenega napajanja, odobrenega za UL razreda 2.
Prednosti in koristi za stranko
Konfiguracija senzorja z LR DEVICE
Intuitivna programska oprema poišče vse glavne IO-Link v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.
Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in aktuatorji so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z IO-Link ter jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 je mogoče dovajati dodatno elektriko za povezavo aktuatorjev z IO-Link. Kabel je lahko dolg do 20 m.
Zanesljivi digitalni podatki
Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.
Neposredna povezava z IT
Vdelani LR AGENT EMBEDDED lahko prenaša procesne vrednosti neposredno do sistemov ERP brez obvoda prek krmilnika PLC. Ta druga komunikacijska pot je na voljo vzporedno z vodilom fieldbus prek ožičenja vodila.