• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

ifm mate z zapisovalnikom dogodkov – MQTT odpira nove možnosti za optimizacijo procesov

Tukaj so naslednji koraki za digitalizacijo vaših ročnih delovnih postaj:

Če želite v svojem sistemu uporabljati vse funkcije zapisovalnika dogodkov ifm mate, mora biti na IPC nameščena vsaj vdelana programska oprema ifm mate različice 1.5.0 ali novejše. Kliknite povezavo za prenos posodobitve.

Po zaključku tega koraka morate aktivirati kupljeno licenco za zapisovalnik dogodkov OXZ001.

Kako aktivirate ifm mate zapisovalnik dogodkov:

Ko je vaš sistem posodobljen vsaj na različico programske opreme 1.5.0, lahko kot prijavljeni skrbnik dostopate do razdelka »Upravljanje licenc«. Aktivacijo je mogoče izvesti prek spleta in brez povezave (brez aktivne internetne povezave).

Za spletno aktivacijo lahko licenčni ključ vnesete neposredno v ifm mate. Ključ najdete v svojem uporabniškem računu pod zavihkom »Moja programska oprema«.

Za aktivacijo brez povezave potrebujete prstni odtis ciljnega sistema. Pridobite ga lahko prek upravljanja licenc ifm mate. Sledite navodilom sistema ifm mate.

Opomba:
Aktivacijo licence je treba izvesti na želenem sistemu, licenca pa bo vezana na ta sistem!