DNV certificirani senzorji za ladijsko industrijo
Podjetje ifm ponuja preverjeno in zanesljivo tehnologijo avtomatizacije za vse vrste ladij. Senzorji in sistemi so enostavni za namestitev, izjemno robustni in imajo potrebno dovoljenje DNV, kar je odločilna kakovostna lastnost. S tem se odpravijo ovire za uporabnike pri pošiljanju in sistemskih dovoljenjih. DNV (Det Norske Veritas) je svetovno priznan certifikacijski organ, ki zagotavlja najvišje standarde varnosti in učinkovitosti.
Senzorji so zaradi svoje kompaktne zasnove in visoke robustnosti idealni za zahtevne vrste uporabe, kot je hidravlika. Poleg tega podjetje ifm za vse izdelke zagotavlja petletno garancijo.
Izdelki, odobreni s strani DNV
Tlačni pretvorniki, tlačni senzorji in potopni tlačni pretvorniki se uporabljajo na najrazličnejših področjih uporabe, vključno s hidravličnimi sistemi, motorji, sistemi za čiščenje izpušnih plinov, obrati za pripravo vode/čiščenje odpadne vode in neprekinjenim merjenjem nivoja v rezervoarjih.
Temperaturni pretvorniki in temperaturni senzorji merijo temperature površin, tekočin in plinov.
Zanesljivo zaznavanje mejnega nivoja/neprekinjeno merjenje nivoja vode in olj v rezervoarjih ter zaščita črpalk pred suhim tekom.
Senzorji pretoka hkrati merijo temperaturo in pretok vode, zraka ter olj. Magnetno-induktivni merilniki pretoka merijo pretok, porabo in temperaturo prevodnih tekočin, ki vsebujejo vodo. Merilniki stisnjenega zraka in industrijskih plinov natančno merijo pretok, porabo, tlak in temperaturo.
Enote IO-Link master in moduli prenašajo podatke o stroju, procesne parametre in diagnostične podatke v krmilnik. Poleg tega pomagajo zmanjšati potrebno količino ožičenja.
Enote IO-Link master in moduli
Induktivni senzorji prevodnosti merijo prevodnost in se ponašajo s kompaktno zasnovo. Odporno na sol in druge agresivne medije.
Krmilniki za načine uporabe z visokimi zahtevami glede zaščite so primerni za neposredno vgradnjo v vozila in mobilne stroje brez dodatnega zaščitnega ohišja.
Robustni vmesniki HMI so programirljivi barvni zasloni visoke ločljivosti s steklenimi ploščami, odpornimi na praske, za krmiljenje, nastavljanje parametrov in upravljanje mobilnih strojev in naprav.