• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Nova uredba EU o strojih prihaja

Bolje preprečiti kot obžalovati

Čas se izteka! Nova uredba EU o strojih (EU) 2023/1230 se bo začela uporabljati 20. januarja 2027. Od tega datuma mobilnih strojev, ki ne izpolnjujejo zahtev, določenih v uredbi, ne bo več dovoljeno dajati na trg v Evropski uniji. Naš obsežni nabor varnostnih komponent s certifikatom TÜV omogoča nemoteno vgradnjo v vaš stroj, zdaj in v prihodnje.

Izkoristite naše večdesetletne izkušnje s krmilnimi sistemi za mobilne stroje. Zagotovite prihodnost svojih mobilnih strojev.

  • Preberite več o naših storitvah.

Kibernetska in funkcionalna varnost

Varnost strojev varuje ljudi pred telesnimi poškodbami in okolje pred škodo. Med drugim vključuje:

  • Ocena tveganja z uporabo 3-stopenjskega modela v skladu s standardom ISO 12100.
  • Sistemi za zaustavitev v sili, sistemi za nadzor položaja in hitrosti ter varnostna programska oprema.
  • Analize tveganja v skladu s standardom ISO 13849 (PL a–e) ali IEC 62061 (SIL 1–3).

Kibernetska varnost ščiti stroje pred digitalnimi grožnjami:

  • zaščita pred kibernetskimi napadi, manipulacijo podatkov in nepooblaščenim dostopom.
  • Uporaba šifriranih komunikacijskih protokolov in varnih prehodov.
  • Integracija v varnostne strategije IT/OT.

ifm ponuja rešitve, ki združujejo oba vidika, na primer varnostne krmilnike z vgrajeno varnostno funkcionalnostjo.

Vrste uporabe

Vaši stroji, naše rešitve

Na cesti, v kamnolomu, na polju ali na gradbišču: kjer koli se uporabljajo mobilni stroji, je treba zagotoviti varnost ljudi in strojev. Preberite, kako lahko pomagajo naše rešitve.

FAQ: Kaj morate vedeti o novi uredbi EU o strojih


ifm – vaš partner v industriji

Kot specialisti za avtomatizacijo in digitalizacijo se zavedamo visokih zahtev proizvajalcev, izdelovalcev naprav in potrošnikov. Zato za naše izdelke in rešitve vedno uporabljamo najvišje standarde kakovosti, varnosti in zanesljivosti.


Te teme bi vas lahko zanimale

Bi radi izvedeli več? Tukaj najdete dodatne informacije o mobilnih strojih, krmilni tehniki z ecomatmobile in funkcionalni varnosti.