Prenos IO-Link masterjev, ethernetnih stikal in V/I-modulov na vodilo DIN
Nikoli ne zamudite dogodka zahvaljujoč širjenju impulzov ali zamika 24-voltnih preklopnih impulzov
Idealen za terensko uporabo zaradi zaščitnega razreda IP 67
Natančno določanje položaja, vključno z dolgimi razdaljami
Daljša življenjska doba prek impulznega delovanja
Sistemi povratnih informacij ventilov
Prilagodljive ciljne ploščice s fiksnim (90°) ali prilagodljivim kotom
Zelo veliko območje zaznavanja do 55 mm in preprosta montaža
Povratne informacije za ročne ventile
Starejši brskalniki pogosto vodijo do slabe uporabniške izkušnje in predstavljajo varnostno tveganje. Zaradi tega kmalu ne bomo več podpirali brskalnika Internet Explorer 11.
Zato priporočamo, da čim prej posodobite svoj brskalnik.