- Izdelki
- Varnostna tehnika
- AS-Interface varnost pri delu
- Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili
- ZB0050
Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili
ZB0050
Rope Switch DH
Stikalo za ustavitev varnostne vrvi v sili
ZB0050
Rope Switch DH
- Zanesljiva zaščita obširnih nevarnih območij
- Za uporabo na transportnih trakovih
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta nastavitev napetosti vrvi
- Vgradnja v omrežja AS-i
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 110...240 AC / 5...24 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 500 |
Izhodi
Električna izvedba | zaskočni kontakt; maks. preklopna napetost: 240 V; preklopna zmogljivost: 720 VA; toplotni tok: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija izhoda |
|
||||
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Obremenljivost kontakta | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktivna obremenitev) | ||||
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 1498,5 | ||
---|---|---|---|
Materiali | ohišje: Tlačni liv aluminija rumeno; preklopni kontakt: posrebreno | ||
Informacije o življenjski dobi |
|
||
Usmerjenost namestitve | kateri koli | ||
Dolžina vrvi | 125 m; (na stran) | ||
Sila aktivacije [N] | < 125; (napetostna sila: 130 N) |
Električni priključek
Potrebna zaščita | 10 A; hitro ukrepanje |
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2,5 mm² |
---|