- Izdelki
- U71005
Prehod vmesnika AS-i ControlLogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
Prehod vmesnika AS-i ControlLogix
U71005
AS-i MASTER (A-B)
- Z vgrajeno funkcionalnostjo krmilnika PLC
- Zanesljiva in hitra izmenjava podatkov z ravnijo aktuatorja senzorja
- Barvni zaslon za prikaz stanja vseh podrejenih enot AS-i
- Uporabniku prijazna in preprosta konfiguracija, namestitev in diagnostika
- Meni za hitro namestitev z intuitivnim delovanjem
Območje uporabe
Uporaba | AS-i master za Controllogix PLK platforme |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 30 DC; (AS-i) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA |
Število glavnih enot AS-i | 2 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | RS232 |
---|
Število vmesnikov R232 | 1 |
---|---|
Stopnja prenosa | 9600...115200 Baud |
Vrsta spojnika | RJ11 |
Vrsta uporabe | programiranje |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 20 |
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 3.0 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 305 |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |