- Izdelki
- ST3406
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST3406
STR12AACE1
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST3406
STR12AACE1
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 5 |
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0100 Ex |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 7 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | PTFE |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|