- Izdelki
- ST1305
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: ST1306 Primerjava izdelkov: ST1305 / ST1306 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | M12 x 1,75 |
---|
Območje uporabe
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekočine; Plini |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Temperatura medija [°C] | 0...120 |
Temperatura medija [°C] | 0...100 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0100 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Mere [mm] | M12 x 1,75 |
Oznaka navoja | M12 x 1,75 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | M12 x 1,75 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|