- Izdelki
- SR0152
Merilna enota za pretočne senzorje
SR0152
VS3000/24VDC 180°
Merilna enota za pretočne senzorje
SR0152
VS3000/24VDC 180°
- Za priključitev senzorjev pretoka
- Vgrajena enota za spremljanje pretoka, temperature in žic
- Prilagodljivi preklopni izhodi za spremljanje pretoka in temperature
- Jasno vidni večbarvni LED zaslon s paličnim grafikonom
- Izhod signala prek brezpotencialnih kontaktov releja
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: SR0150 Primerjava izdelkov: SR0152 / SR0150 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | Spremljanje pretoka; Nadzor temperature; Nadzor napeljave |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -20...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | 90 |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10...80; (nastavljivo (vpenjala nespremenljivih uporov 22-23)) |
Število kanalov | 1 |
Izhodi
Učinkovitost v primeru napake | Pri podnapetosti izpadajo vsi releji; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" sveti |
---|---|
Električna izvedba | rele |
Obremenljivost kontakta | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka | rele je pri pretoku in med zakasnitvenim časom pripravljenosti pritegnjen |
Spremljanje funkcije preklopa temperature | rele privlači pri prekoračitvi temperature |
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa | rele izpada pri prekinitvi vodnika ali kratkem stiku |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 3 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|---|
Izbira tekočine / plini | žični most; ob dobavi: nadzor tekočin.; za nadzor plinov: povezovalna terminala 23/24. |
Nastavitev preklopne točke | potenciometer |
Temperaturno območje [°C] | 0...80 |
Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke [K] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 263 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 215 |
---|---|
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
Mere [mm] | 100 x 25 x 103 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje |
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | vtič Combicon: |
---|