- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Magnetno induktivni senzorji volumskega toka
- SM4100
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM4100
SMR14DXXFRKG/US-100
Magnetno-induktivni senzor pretoka
SM4100
SMR14DXXFRKG/US-100
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 DN6 plosko tesnjenje |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | Totalizatorska funkcija; za industrijsko uporabo | ||
Montaža | Priključek na cevovod preko adapterja | ||
Mediji | Prevodni tekoči mediji; voda; mediji na vodni bazi | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | 0...60 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 10 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 1 | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 5,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Impulzni izhod | Števec količine pretoka |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza [ml/min] | -1999...3600 | ||
Ločljivost [ml/min] | 1 | ||
Točka nastavitve SP [ml/min] | 20...3000 | ||
Točka ponastavitve rP [ml/min] | 5...2984 | ||
Analogna začetna točka, ASP [ml/min] | 0...2400 | ||
Analogna končna točka, AEP [ml/min] | 600...3000 | ||
Prekinitev nizkega pretoka LFC [ml/min] | < 60 |
Vrednost impulza | 1...3000 ml |
---|---|
Dolžina impulza [s] | 0,008...2 |
Merilno območje [°C] | -20...80 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Točka nastavitve SP [°C] | -19,2...80 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogna začetna točka [°C] | -20...60 |
Analogna končna točka [°C] | 0...80 |
V korakih po [°C] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,2 % MEW |
Natančnost [K] | ± 2,5 (Q > 0,5 l/min) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 40 (Q > 1 l/min) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; Nadzor temperature; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost/impulz; Čas začetne premostitve; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev CPA |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 144 | ||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 537 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 DN6 plosko tesnjenje |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|