- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Kompaktni senzorji pretoka v ohišju iz nerjavnega jekla
- SI0557
Kontrolnik pretoka
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
Kontrolnik pretoka
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
- Zanesljivo spremljanje tekočin in plinov v ceveh
- Različne procesne povezave z uporabo adapterjev
- Preprosta nastavitev preklopnih točk za hitro namestitev
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- LED palični grafikon za prikaz preklopne točke in pretoka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Procesni priključek | M18 x 1,5 notranji navoj |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -15...70 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC; (18...32 DC) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
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
Dolžina tipala D [mm] | 45 |
---|---|
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
Največja občutljivost [cm/s] | 3...100 |
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Opomba o ponovljivosti |
|
||
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K] | 0.1; (za vodo 5...100 cm/s; 15...70 °C) | ||
Temperaturni gradient [K/min] | 300 | ||
Natančnost preklopne točke [cm/s] | ± 10; (za vodo 5...100 cm/s; 25 °C; Tovarniška nastavitev) | ||
Histereza [cm/s] | 2...5; (za vodo 5...100 cm/s; 25 °C; Tovarniška nastavitev) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potisni gumb |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 267 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 244,85 |
---|---|
Mere [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 80 Shore A |
Procesni priključek | M18 x 1,5 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|