- Izdelki
- SF0707
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0707
SFR14AACE1
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0707
SFR14AACE1
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/4 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 5 |
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 Exi |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 0...20 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 7 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | PTFE |
Material v stiku z medijem | PTFE |
Procesni priključek | G 1/4 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|