You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. SF0514

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SF0514

SFM12ABH/6M/PH

Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SF0514

SFM12ABH/6M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek M12 x 1
Območje uporabe
Mediji Tekočine; Plini; agresivni mediji
Temperatura medija [°C] -25...80
Tlačna trdnost [bar] 30
Tekočine
Temperatura medija [°C] -25...80
Plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor VS 0200
Območje merjenja/nastavitve
Tekočine
Nastavitveno območje [cm/s] 3...300
Največja občutljivost [cm/s] 3...60
Plini
Nastavitveno območje [cm/s] 200...2000
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] 15
Odzivni časi
Vklopni čas [s] 1...10
Tekočine
Vklopni čas [s] 1...10
Plini
Vklopni čas [s] 1...10
Pogoji okolja
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali Hastelloy C-4 (2.4610)
Material v stiku z medijem Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesni priključek M12 x 1
Pribor
V sklopu dobave
tesnila: 2 x AMF 30
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²