- Izdelki
- SF0509
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0509
SFM12ABB
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0509
SFM12ABB
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | M12 x 1 |
---|
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; Plini; agresivni mediji |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Mere [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4539 / 904L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4539 / 904L) |
Procesni priključek | M12 x 1 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|