- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
- SDG850
Merilnik stisnjenega zraka
SDG850
SDG8"/METRIS PB DN200
Merilnik stisnjenega zraka
SDG850
SDG8"/METRIS PB DN200
- Natančno merjenje pretoka in porabe
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | Prirobnica DN200 v skladu z:DIN EN 10220 |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | Stisnjen zrak |
Temperatura medija [°C] | -10...60 |
Min. porušitveni tlak [bar] | 64 |
Min. porušitveni tlak [MPa] | 6,4 |
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | merilnik porabljene količine |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Pomik |
|
Merilno območje [bar] | -1...16 |
---|---|
Območje prikaza [bar] | -1...20 |
Ločljivost [bar] | 0,05 |
Točka nastavitve SP [bar] | -0,92...16 |
Točka ponastavitve rP [bar] | -1...15,92 |
Analogna začetna točka [bar] | -1...12,8 |
Analogna končna točka [bar] | 2,2...16 |
V korakih po [bar] | 0,01 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Vrednost impulza |
|
||
V korakih po |
|
||
Dolžina impulza [s] | 0,002...2 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna končna točka |
|
||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | razred 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kakovost zraka skladno z ISO 8573-1:2010; referenčni pogoji: dolžina vhodne cevi >= 302 cm dolžina izhodne cevi >= 51 cm; referenčne temperature: 18..26 °C; standardni volumski tok 73...7896 m³/h; (standardni volumski tok DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavitev najmanjše vrednosti)) |
Najvišji TK razpona [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Najvišji TK ničelne točke [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Natančnost [K] | ± 0,5; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Vklopni čas [s] | 0,05 |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; totalizator |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 8 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 7,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -20...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 167 | ||
Direktiva o tlačni opremi | Modul A; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 37790 |
---|---|
Materiali | PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; keramika stekleno pasivirano; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrilat; Merilni blok: jeklo galvanizirano |
Procesni priključek | Prirobnica DN200 v skladu z:DIN EN 10220 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|