- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
- SD8501
Merilnik stisnjenega zraka
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
Merilnik stisnjenega zraka
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
- Natančno merjenje pretoka, porabe, tlaka in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- Zaslon lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [scfh] | 25...7945 |
Merilno območje [scfm] | 0,4...132,4 |
Merilno območje [ft/s] | 1,2...340,2 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1" NPT DN25 |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | Stisnjen zrak |
Temperatura medija [°C] | -10...60 |
Min. porušitveni tlak [psi] | 928 |
Tlačna trdnost [psi] | 232 |
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 10,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | ponastavitev števca |
---|
Izhodi
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | merilnik porabljene količine |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Merilno območje [scfm] | 0,4...132,4 |
Merilno območje [ft/s] | 1,2...340,2 |
Območje prikaza [scfh] | 0...9535 |
Območje prikaza [scfm] | 0...158,9 |
Območje prikaza [ft/s] | 0...408,2 |
Ločljivost [scfh] | 5 |
Ločljivost [scfm] | 0,1 |
Ločljivost [ft/s] | 0,2 |
Točka nastavitve SP [scfh] | 69...7943 |
Točka nastavitve SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Točka nastavitve SP [ft/s] | 3...340,1 |
Točka ponastavitve rP [scfh] | 30...7904 |
Točka ponastavitve rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Točka ponastavitve rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Analogna začetna točka, ASP [scfh] | 0...6357 |
Analogna začetna točka, ASP [scfm] | 0...105,9 |
Analogna začetna točka, ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Analogna končna točka, AEP [scfh] | 1589...7946 |
Analogna končna točka, AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Analogna končna točka, AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Prekinitev nizkega pretoka LFC [scfh] | 9...85 |
Prekinitev nizkega pretoka LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Prekinitev nizkega pretoka LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Pomik [scfh] | 1 |
Pomik [scfm] | 0,1 |
Pomik [ft/s] | 0,1 |
Merilno območje [psi] | -15...232 |
---|---|
Območje prikaza [psi] | -15...290 |
Ločljivost [psi] | 1 |
Točka nastavitve SP [psi] | -13...232 |
Točka ponastavitve rP [psi] | -15...231 |
Analogna začetna točka [psi] | -15...186 |
Analogna končna točka [psi] | 32...232 |
V korakih po [psi] | 1 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Vrednost impulza |
|
||
V korakih po |
|
||
Dolžina impulza [s] | 0,007...2 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna končna točka |
|
||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Temperaturni koeficient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Natančnost (v merilnem območju) | razred 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kakovost zraka skladno z ISO 8573-1:2010; pri temperaturi medija 73 °F |
Natančnost ponavljanja | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavitev najmanjše vrednosti)) |
Najvišji TK razpona [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Najvišji TK ničelne točke [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Natančnost [K] | ± 0,5; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Vklopni čas [s] | 0,05 |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; totalizator |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 8 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 7,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -4...185 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 183 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; mogoča uporaba za stabilne pline skupine tekočin 2 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1581 |
---|---|
Materiali | PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); jeklo (1.5523) pocinkano; medenina (2.0401); FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); FKM; keramika stekleno pasivirano; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrilat |
Procesni priključek | povezava z navojem 1" NPT DN25 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|