1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. RV6045

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

stara serija izdelkov
Datum prekinitve: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RV-2000-I24/J

RV6045

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • Določeno zaporedje impulzov za zanesljivo zaznavanje hitrosti vrtenja
  • Za natančno določanje položaja in linearno merjenje
  • Hitra in preprosta namestitev
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • ce
  • c_nrtl_us
Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Princip delovanja inkrementalno
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 150
Izhodi
Električna izvedba HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 50
Preklopna frekvenca [kHz] 160
Vrsta zaščite pred kratkim stikom < 60 s
Fazni premik A in B [°] 90
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 2000 ločljivost
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...85
Skladiščna temperatura [°C] -30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaščita IP 64
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam
15 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let] 190
Mehanski podatki
Teža [g] 399,2
Mere [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materiali aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min] 12000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] 1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] 20
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 10
Material cevke
jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 20
Opombe
Napotki stara serija izdelkov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksialno
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
Izhod A
Izhod B
0-indeks
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — RV6045-01 — 01.09.2010 —