You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. RU1187

Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RU1187

RU-2000-I05/P1

Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RU1187

RU-2000-I05/P1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
  • ce
Značilnosti izdelka
Ločljivost 2000 ločljivost
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 6
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] 10
Obratovalna napetost [V] 5 DC
Poraba toka [mA] 150
Izhodi
Električna izvedba TTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 20
Preklopna frekvenca [kHz] 300
Fazni premik A in B [°] 90
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 2000 ločljivost
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...100
Skladiščna temperatura [°C] -30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaščita IP 64
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam
10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki
Mere [mm] Ø 58 / L = 46
Materiali aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min] 12000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] 1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] 20
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 6
Material cevke
jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 20
Pritrdilna prirobnica Sinhrona prirobnica
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; aksialno
Spojnik: 1 x M23 (ifm 1001.1)
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
smer vrtenja v desno (glede na gred)