- Izdelki
- RP1304
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RP1304
RP-0500-I05/N10
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RP1304
RP-0500-I05/N10
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 500 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | prehodna votla gred |
Premer cevke [mm] | 20 |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 5 DC |
Poraba toka [mA] | < 150 |
Izhodi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 20 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 300 |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 500 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 | ||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 | ||
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 6000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 10 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | prehodna votla gred | |
Premer cevke [mm] | 20 | |
Prileganje tulca | H7 | |
Material cevke |
|
|
Vgradna globina gredi [mm] | 10 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 1,5 |
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; radialno |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|