Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko
RN7011
RMS0013-C24/E
Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko
RN7011
RMS0013-C24/E
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika CANopen
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Preprosto ožičenje in programiranje
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 13 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | CAN |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | enojni obrat |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Koda | binarno |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 13 Bit |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | parameter vodila CAN; razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Smer vitja; Node ID |
---|---|
Naslavljanje | stikalo za izbiro naslova; 0...126 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
Zapisnik | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaščita | IP 65; (na ohišju: IP 65; na gredi: IP 64) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 13 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 526,5 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 83 | |
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 110 | |
Pritrdilna prirobnica | Sinhrona prirobnica |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: |