- Izdelki
- RM6101
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6101
RM-8192-S24/N1A
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika SSI
- Kompaktno in robustno ohišje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Radialni kabelski priključek za uporabo, kjer je prostor omejen
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: RM8001 Primerjava izdelkov: RM6101 / RM8001 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 ločljivost; 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 200 |
Izhodi
Koda | Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi)) |
---|---|
Kodni signal | Vhod takta; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.); inkrementni signali; 2 sinusoidna inkrementalna signala (A in B); fazno zamaknjeno za 90°; 1 Vss 512 signalna obdobja na obrat |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 ločljivost; 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratek čas: 95 %) |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 46 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 |
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; radialno, tudi aksialno uporabljivo |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|