- Izdelki
- PY9970
Tlačni senzor z zaslonom
PY9970
PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N
Tlačni senzor z zaslonom
PY9970
PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N
- Primerno za uporabo pri procesih homogenizacije
- Intuitivno, uporabniku prijazno rokovanje
- Analogni izhod in preklopni izhod za funkcijo alarma
- Vgrajeni, jasno čitljivi zaslon
- Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PY9070 Primerjava izdelkov: PY9970 / PY9070 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | priključitev homogenizatorja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Pogojno primerno za | Za plinske medije je uporaba omejena na največ 25 barov. | |||
Temperatura medija [°C] | -10...140 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 65 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo 1:4) |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo 1:4) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||||||||
Točka ponastavitve rP |
|
|||||||||
Analogna začetna točka |
|
|||||||||
Analogna končna točka |
|
|||||||||
V korakih po |
|
|||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 1,0 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 1,0 |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...4 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ničelna točka; razpon |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 173,33 | ||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1588,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | legirano jeklo |
Min. tlačni cikli | 1 milijon |
Procesni priključek | priključitev homogenizatorja |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|