- Izdelki
- PM3057
Poravnani tlačni prenosnik
PM3057
PM-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Poravnani tlačni prenosnik
PM3057
PM-001-RES30-A-ZVG/US/ /P
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PM2057 Primerjava izdelkov: PM3057 / PM2057 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [bar] | 0...1 |
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
Območje uporabe
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač |
---|---|
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. porušitveni tlak [bar] | 30 |
Tlačna trdnost [bar] | 10 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] | 0...1 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | < 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] | < ± 1,0; (vključno z napako linearnosti, ničelne točke in razpona (nastavitev mejne točke)) |
Temperaturno drsenje na 10 K | < ± 0,3 |
Odzivni časi
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | PA; PBT; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|---|
Material v stiku z medijem | keramika; PTFE; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|