1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. PI2064

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: PI2094  ali PI1094 – Primerjava izdelkov: PI2064 / PI2094  ali PI2064 / PI1094
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

PI2064

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • ce
  • cul
Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Uporaba področje higiene
Montaža vrtljivo ohišje 350°
Mediji tekočinski in viskozni mediji
Temperatura medija [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tlačna trdnost
50 bar 725 psi 5000 kPa
Min. porušitveni tlak
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...30 DC; (obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 60
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,2
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni izhod napetosti [V] 0...10; (prilagodljivo 1:4)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Točka nastavitve SP
-0,45...9,99 bar -7...145 psi -45...999 kPa
Točka ponastavitve rP
-0,5...9,94 bar -7...144 psi -50...994 kPa
Analogna začetna točka
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogna končna točka
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
V korakih po
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,6; (Turn down 1:1 linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN 16086)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 3
Blaženje za analogni izhod dAP [s] 0...4
Blaženje za analogni izhod dAA po korakih [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 3
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanski podatki
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PTFE na keramičnem substratu; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rdeče
prikazovalnik funkcije 7-segmentni prikazovalnik LED
izmerjene vrednosti 7-segmentni prikazovalnik LED
Prikazni element bar; psi; kPa
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; Kontakti: pozlačeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — PI2064-00 — 21.11.2012 —