- Izdelki
- PI1094
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1094
PI-010-RES30-E-ZVG/US/ /
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1094
PI-010-RES30-E-ZVG/US/ /
- Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Za uporabo pri visokih temperaturah v procesni tehnologiji
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024
Datum ustavitve: 03/31/2024
Alternativni izdelki: PI1004 ali PI1704 Primerjava izdelkov: PI1094 / PI1004 / PI1704 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Ne uporabljajte za nove projekte. kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Montaža | vrtljivo ohišje 350° | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Najvišji vklopni tok [mA] | 6 |
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms] | 30 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4) |
Maks. obremenitev [Ω] | 300 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogna začetna točka |
|
||||
Analogna končna točka |
|
||||
V korakih po |
|
||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ničelna točka; razpon |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 238 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 403,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | bar; psi; MPa; % razpona |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Napotki | Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več | |
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|