1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. OT5032

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OTE-FPKG/24V/6M

OT5032

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC
Poraba toka [mA] 30; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik sprejemnik
Doseg [m] < 10
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — OT5032-00 — 06.03.2003 —