- Izdelki
- OS0028
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OS0028
OSE-FBOA/T
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OS0028
OSE-FBOA/T
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ohišje | kvadrasto |
---|
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Izhodi
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 10,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 15 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Funkcija časa [s] | 0,01...5 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 20 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm |
---|