Reflektorska svetlobna zapora
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
Reflektorska svetlobna zapora
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
- Zelo veliko območje
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme prek pritisnega gumba
- S kombiniranim izhodom AC/DC in relejnim izhodom
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. poraba moči [VA] | 4 |
Zaščitni razred | I |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Tip. življenjska doba [h] | 100000 |
Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C] | 25 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Obremenljivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 256 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje |
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|