- Izdelki
- OA3513
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
- Zelo veliko območje
- S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
- Veliki razpon delovne napetosti AC/DC
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- LED zaslon za preverjanje stanja delovanja
Značilnosti izdelka
Ohišje | kvadrasto |
---|
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. poraba moči [VA] | 3,5 |
Zaščitni razred | II |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | 25 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|