3D kamera
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D kamera
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ločljivost slike 3D [px] | 224 x 172 |
Kot odprtine 3D [°] | 58 x 44 |
Maks. stopnja branja [Hz] | 20 |
Območje uporabe
Uporaba | izhod za 3D slikovne podatke |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -15...20 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | < 170; (povprečna vrednost pri 24 VDC; impulzni najvišji tok: <350) |
Poraba električnega toka [W] | 4 |
Zaščitni razred | III |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 850 |
Senzor za slike | PMD 3D ToF-Chip |
Notranja osvetlitev | da; (infrardeče: 850 nm nevidno sevanje) |
Območje zaznavanja
Delovni razmak [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Opomba o delovni razdalji |
|
||
Ločljivost slike 3D [px] | 224 x 172 | ||
Kot odprtine 3D [°] | 58 x 44 | ||
Maks. stopnja branja [Hz] | 20 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] | < 30; (odvisno od nastavitev, velikosti predmeta in odsevnosti) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | prek računalnika z ifm Vision Assistant ali XML-RPC |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|---|
Vrsta uporabe | Parametriranje; prenos podatkov |
Število ethernetnih vmesnikov | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Stopnja prenosa | 10; 100 | |||
Zapisnik | TCP/IP | |||
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 | ||
Zaščita | IP 50 | ||
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] | 8 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 240 |
---|---|
Mere [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka; sprednja šipa Illu: PMMA; sprednja šipa objektiv: Navadno prozorno steklo (float glas) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 1 m, PVC |
Električni priključek - Ethernetni spojnik RJ45
RJ45_Steckverbinder | Spojnik: 1 x RJ45 |
---|
Drugi podatki
Velikost polja slike
brez popravka popačenja leče | |||
merilno območje/razdalja [m] | Dolžina [m] | Širina [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Ponovljivost
merilno območje/razdalja [m] | Čas učinkovanja [µs] | Ponovljivost | Natančnost [mm] |
Izmerjene vrednosti razdalj (1 sigma) na sivih predmetih | |||
odsevnost 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Ponovljivost | |
nanašajoč se na | merjenje razdalje posameznih slikovnih pik |
Izmerjeno na | sredina slike z osrednjim filtrom |
Temperatura okolice | 20° C |
Temperaturni zdrs
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Relativna natančnost
tipično |
± 4 |
izmerjeno pri odsevnosti od 18 do 90 % |