- Izdelki
- MK5024
Cilindrični senzor, odporen na elektromagnetno polje
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
Cilindrični senzor, odporen na elektromagnetno polje
MK5024
MKU3000UBPKG/SC/US
- Senzorji, odporni na elektromagnetno polje, za uporabo pri varjenju
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: MK5214 Primerjava izdelkov: MK5024 / MK5214 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 48 x 18 x 28 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 18 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 20 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 300 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 3 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | < 1 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 74 |
---|---|
Zaznavno pročelje | sprednja stran |
Izvedba cilindra | pnevmatski cilindri |
Mere [mm] | 48 x 18 x 28 |
Materiali | tlačno litje cinka prevlečen s PTFE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|