- Izdelki
- MK5018
Cilindrični senzor s T-režo
MK5018
MKT3000-BPKG
Cilindrični senzor s T-režo
MK5018
MKT3000-BPKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: MK5115 + E11796 Primerjava izdelkov: MK5018 / MK5115 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 14 x 12 x 19 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 2 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 300 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | < 5 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanski podatki
Zaznavno pročelje | sprednja stran |
---|---|
Izvedba cilindra | trapezoidni cilindri z režo |
Mere [mm] | 14 x 12 x 19 |
Materiali | aluminij; plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|