- Izdelki
- LL8022
Trajni nivojski senzor z nadzorom puščanja
LL8022
LL0264B-B-00KVPKG/US
Trajni nivojski senzor z nadzorom puščanja
LL8022
LL0264B-B-00KVPKG/US
- Zanesljivo zaznavanje nivoja v vsebnikih in rezervoarjih
- Za uporabo v vodi, oljih in hladilnih sredstvih
- Preprosta prilagoditev na medij, ki bo merjen
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Dva preklopna izhoda z možnostjo programiranja za zaznavanje puščanja
stara serija izdelkov
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodna hladilna sredstva; olja; voda; medij, podoben vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ni mogoče uporabiti za | izredno prevodni mediji; oprijemajoči mediji; granulati; Sipki materiali; kisline; lugi |
Tlak v rezervoarju [bar] | 0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; Za vodo in vodne medije s temperaturami > 35 °C je treba enoto namestiti v klimatsko cevko.) |
---|
Temperatura medija [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | 0...90 |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; Za vodo in vodne medije s temperaturami > 35 °C je treba enoto namestiti v klimatsko cevko.) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 3 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 4 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 4 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | termično, ritmično |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
---|---|
Aktivno območje A [mm] | 195 |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Točka nastavitve SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Točka ponastavitve rP [mm] | 20...185 |
V korakih po [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Preklopna točka prenapolnitve OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Območje prikaza [°C] | -10...100 |
---|
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 2 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; položaj SP/rP; položaj OP; prilagoditev OP; izbira medija; nastavitev zamika; Prikazni element; nastavitve za nadzor puščanja |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 202 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 344,6 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 16 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|