- Izdelki
- KG5032
Kapacitivni senzor
KG5032
KG-3002-BNKG
Kapacitivni senzor
KG5032
KG-3002-BNKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: KG5046 Primerjava izdelkov: KG5032 / KG5046 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1,6; (fiksno nastavljeno, zapečateno z zaščitnim lakom za vijake) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 5; (24 V; onemogočeno; prevodno: > 12) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1,6; (fiksno nastavljeno, zapečateno z zaščitnim lakom za vijake) |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
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
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|