Senzor nagiba
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
Senzor nagiba
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
- Natančno merjenje kotov nagiba na oseh X in Y
- Visoka natančnost merjenja po vsem kotnem razponu v dveh oseh
- Z dvema programirljivima preklopnima izhodoma, dvema prilagodljivima analognima izhodoma in IO-Link
- Kompaktno in robustno ohišje
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Število merilnih osi | 2 |
---|---|
Kotno območje [°] | ± 45 |
Območje uporabe
Princip delovanja | statično |
---|---|
Uporaba | Zelo natančno merjenje nagiba v 2 oseh za mobilne in industrijske vrste uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,2...30 DC; (Izhod napetosti: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 100; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. poraba toka [mA] | 380; (9,2 V DC; -40 °C) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 300; (čas ogrevanja; Maks. čas inicializacije: 1000 ms) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 4 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; preklopni signal |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) |
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (v primeru napake: 2 mA) |
Maks. obremenitev [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) |
Analogni izhod napetosti [V] | 2...10; (v primeru napake: 1 V) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) |
Natančni analogni izhod [%] | ≤ 1 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS |
---|
Število merilnih osi | 2 |
---|---|
Kotno območje [°] | ± 45 |
Omejilna frekvenca [Hz] | 0,5...10; (možnost parametriranja) |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | ≤ ± 0,01; (absolutno) |
---|---|
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
Natančnost ponavljanja [°] | ≤ ± 0,01 |
Ločljivost [°] | 0,01 |
Temperaturni koeficient [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | kot (X/Y); histereza/okno; Preklopne točke; logika preklopa; javljanje napake; samodejni preizkus; izhodni tok/napetost |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||||||||
Vlažna vročina |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Let] | 176 | ||||||||||||||||||
Standardni | Skladno z ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 451 |
---|---|
Mere [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka ponikljano |
Usmerjenost namestitve | horizontalno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - digitalno
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - analogno
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
smer merjenja in vgradnje
|
|
---|
Drugi podatki
Območje merjenja/nastavitve
merjenje nagiba | ||||
min. | maks. | |||
Vklopna točka | SP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
ponastavitvena točka | rP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Vklopna točka | SP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
ponastavitvena točka | rP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Analogna začetna točka | ASP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Analogna končna točka | AEP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Analogna začetna točka | ASP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Analogna končna točka | AEP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Pomik | [°] | 0,01 |