- Izdelki
- IZ5029
induktivni senzor
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
induktivni senzor
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,65 |
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
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); POM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|