1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. IW5009

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

induktivni senzor

IW-3008-BPOG/ 6m

IW5009

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • ce
Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 120
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 8 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...6,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 60 x 36 x 10
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — IW5009-00 — 13.01.2017 —