- Izdelki
- IW5006
induktivni senzor
IW5006
IW-3008-APOG
induktivni senzor
IW5006
IW-3008-APOG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IW5053 Primerjava izdelkov: IW5006 / IW5053 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 60 x 36 x 10 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 120 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,5 |
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
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|